Publier vos produits
Rail de fixation au sol 100 ZMA
Rail de fixation au sol 100 ZMA

    Rail de fixation au sol 100 ZMA

    Rail au sol pour suspension centrale. À commander séparément en combinaison avec la pièce coulissante réf. 308570 pour les chemins de roulement grillagés ou 308571 pour les chemins de roulement multiples et les chemins de câbles.

    Variantes

    • Rail de fixation au sol 400 ZMA (Art.Nr: 308584)
    • Rail de fixation au sol 300 ZMA (Art.Nr: 308583)
    • Rail de fixation au sol 200 ZMA (Art.Nr: 308582)
    Spécification
    • Art.Nr308581
      ELDAS®-Nr127083306
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur95.5 mm
      Hauteur13 mm
      Poids0.088 kg

      Variantes

      Rail de fixation au sol 400 ZMA
      Art.Nr: 308584 | ELDAS®-Nr: 127083336 | Hauteur: 13 mm | Poids: 0.167 kg

      Rail de fixation au sol 300 ZMA
      Art.Nr: 308583 | ELDAS®-Nr: 127083326 | Hauteur: 13 mm | Poids: 0.125 kg

      Rail de fixation au sol 200 ZMA
      Art.Nr: 308582 | ELDAS®-Nr: 127083316 | Hauteur: 13 mm | Poids: 0.119 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.308581
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)13
    • Profondeur (mm)95.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.088
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe