Publier vos produits
Elément plafonnière léger 100 électro-zingué
Elément plafonnière léger 100 électro-zingué

    Elément plafonnière léger 100 électro-zingué

    Pour la suspension centrale des chemins de câbles. Fixation facile sur la partie coulissante, réf. 308604 à 308607. Montage avec kit de vis M10x25, réf. 307740, à commander séparément. Montage en 1 point possible.

    Variantes

    • Elément plafonnière léger 900 électro-zingué (Art.Nr: 308597)
    • Elément plafonnière léger 700 électro-zingué (Art.Nr: 308596)
    • Elément plafonnière léger 500 électro-zingué (Art.Nr: 308595)
    • Elément plafonnière léger 300 électro-zingué (Art.Nr: 308594)
    • Elément plafonnière léger 200 électro-zingué (Art.Nr: 308593)
    Spécification
    • Art.Nr308592
      ELDAS®-Nr127083816
      MatériauStahl - DC01
      Longueur150 mm
      Largeur55 mm
      Hauteur105 mm
      Poids0.3 kg

      Variantes

      Elément plafonnière léger 900 électro-zingué
      Art.Nr: 308597 | ELDAS®-Nr: 127083896 | Largeur: 55 mm | Hauteur: 905 mm | Poids: 0.592 kg

      Elément plafonnière léger 700 électro-zingué
      Art.Nr: 308596 | ELDAS®-Nr: 127083876 | Largeur: 55 mm | Hauteur: 705 mm | Poids: 0.522 kg

      Elément plafonnière léger 500 électro-zingué
      Art.Nr: 308595 | ELDAS®-Nr: 127083856 | Largeur: 55 mm | Hauteur: 505 mm | Poids: 0.452 kg

      Elément plafonnière léger 300 électro-zingué
      Art.Nr: 308594 | ELDAS®-Nr: 127083836 | Largeur: 55 mm | Hauteur: 305 mm | Poids: 0.382 kg

      Elément plafonnière léger 200 électro-zingué
      Art.Nr: 308593 | ELDAS®-Nr: 127083826 | Largeur: 55 mm | Hauteur: 205 mm | Poids: 0.335 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.308592
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)105
    • Largeur (mm)55
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit