Publier vos produits
Support standard 100 él.zingué
Support standard 100 él.zingué

    Support standard 100 él.zingué

    Potence pour le montage de bandes de 100 à 600 mm. Pour charges moyennes à lourdes.

    Variantes

    • Support standard 600 él. zingué (Art.Nr: 308614)
    • Support standard 500 él. zingué (Art.Nr: 308613)
    • Support standard 400 él. zingué (Art.Nr: 308612)
    • Support standard 300 él.zingué (Art.Nr: 308611)
    • Support standard 200 él.zingué (Art.Nr: 308610)
    Spécification
    • Art.Nr308609
      ELDAS®-Nr127081916
      MatériauStahl - DD11
      Longueur129 mm
      Largeur45 mm
      Hauteur56 mm
      Poids0.172 kg

      Variantes

      Support standard 600 él. zingué
      Art.Nr: 308614 | ELDAS®-Nr: 127081966 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 117 mm | Poids: 0.882 kg

      Support standard 500 él. zingué
      Art.Nr: 308613 | ELDAS®-Nr: 127081956 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 105 mm | Poids: 0.717 kg

      Support standard 400 él. zingué
      Art.Nr: 308612 | ELDAS®-Nr: 127081946 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 92 mm | Poids: 0.561 kg

      Support standard 300 él.zingué
      Art.Nr: 308611 | ELDAS®-Nr: 127081936 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 80 mm | Poids: 0.421 kg

      Support standard 200 él.zingué
      Art.Nr: 308610 | ELDAS®-Nr: 127081926 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 68 mm | Poids: 0.291 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.308609
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)56
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)129
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.172
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit