Publier vos produits
Support standard 100 de maintien de fonction él.zi
Support standard 100 de maintien de fonction él.zi

    Support standard 100 de maintien de fonction él.zi

    Pour le montage de bandes de 100 à 400 mm. Pour charges moyennes à lourdes.

    Variantes

    • Support standard 400 de maintien de fonction él.zi (Art.Nr: 308823)
    • Support standard 300 de maintien de fonction él.zi (Art.Nr: 308822)
    • Support standard 200 de maintien de fonction él.zi (Art.Nr: 308821)
    Spécification
    • Art.Nr308820
      ELDAS®-Nr127080766
      MatériauStahl - DD11
      Longueur129 mm
      Largeur45 mm
      Hauteur56 mm
      Poids0.237 kg

      Variantes

      Support standard 400 de maintien de fonction él.zi
      Art.Nr: 308823 | ELDAS®-Nr: 127080786 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 92 mm | Poids: 0.856 kg

      Support standard 300 de maintien de fonction él.zi
      Art.Nr: 308822 | ELDAS®-Nr: 127080796 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 80 mm | Poids: 0.624 kg

      Support standard 200 de maintien de fonction él.zi
      Art.Nr: 308821 | ELDAS®-Nr: 127080776 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 68 mm | Poids: 0.423 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.308820
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)56
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)129
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.237
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe