Publier vos produits
Support standard 100 de maintien de fonction A4
Support standard 100 de maintien de fonction A4

    Support standard 100 de maintien de fonction A4

    Bras pour le montage de bandes de 100 à 400 mm. Pour charges moyennes à lourdes. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Support standard 200 de maintien de fonction A4 (Art.Nr: 308841)
    • Support standard 400 de maintien de fonction A4 (Art.Nr: 308843)
    • Support standard 300 de maintien de fonction A4 (Art.Nr: 308842)
    Spécification
    • Art.Nr308840
      ELDAS®-Nr127081336
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur129 mm
      Largeur45 mm
      Hauteur56 mm
      Poids0.233 kg

      Variantes

      Support standard 200 de maintien de fonction A4
      Art.Nr: 308841 | ELDAS®-Nr: 127081346 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 68 mm | Poids: 0.418 kg

      Support standard 400 de maintien de fonction A4
      Art.Nr: 308843 | ELDAS®-Nr: 127081366 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 92 mm | Poids: 0.856 kg

      Support standard 300 de maintien de fonction A4
      Art.Nr: 308842 | ELDAS®-Nr: 127081356 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 80 mm | Poids: 0.624 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.308840
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)56
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)129
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.233
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit