Publier vos produits
Etrier de montage pour fixation à côté ZMA

Etrier de montage pour fixation à côté ZMA

Nécessaire pour le montage des plaques de montage d'appareils. Fixation aux montants latéraux à l'aide de jeux de vis M10, à commander séparément 2x307740.

Spécification
  • Art.Nr308987
    ELDAS®-Nr127099336
    MatériauStahl - S250GD
    Longueur210 mm
    Largeur35 mm
    Hauteur25 mm
    Poids0.122 kg
    Épaisseur de tôle1 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.308987
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)25
  • Largeur (mm)35
  • Profondeur (mm)210
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)0.122
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe