Publier vos produits
Garn.de fixation de poutrelle plaf. 200 zi. à chaud
Garn.de fixation de poutrelle plaf. 200 zi. à chaud

    Garn.de fixation de poutrelle plaf. 200 zi. à chaud

    Pour une fixation universelle, solide et antidérapante sur des poutres en acier. En profilé Multifix C 50x50. Profilé GVZ, kit d'ancrage et griffe en acier FVZ

    Variantes

    • Garn.de fixation de poutrelle plaf. 400 zi. à chaud (Art.Nr: 309404)
    • Garn.de fixation de poutrelle plaf. 500 zi. à chaud (Art.Nr: 309405)
    • Garn.de fixation de poutrelle plaf. 800 zi. à chaud (Art.Nr: 309406)
    • Garn.de fixation de poutrelle plaf. 1000 zi. à chaud (Art.Nr: 309407)
    • Garn.de fixation de poutrelle plaf. 300 zi. à chaud (Art.Nr: 309403)
    Spécification
    • Art.Nr309402
      ELDAS®-Nr-
      MatériauStahl - DD11
      Longueur198 mm
      Largeur70 mm
      Hauteur127 mm
      Poids1.282 kg

      Variantes

      Garn.de fixation de poutrelle plaf. 400 zi. à chaud
      Art.Nr: 309404 | Largeur: 70 mm | Hauteur: 127 mm | Poids: 1.616 kg

      Garn.de fixation de poutrelle plaf. 500 zi. à chaud
      Art.Nr: 309405 | Largeur: 70 mm | Hauteur: 127 mm | Poids: 2.071 kg

      Garn.de fixation de poutrelle plaf. 800 zi. à chaud
      Art.Nr: 309406 | Largeur: 70 mm | Hauteur: 127 mm | Poids: 2.86 kg

      Garn.de fixation de poutrelle plaf. 1000 zi. à chaud
      Art.Nr: 309407 | Largeur: 70 mm | Hauteur: 127 mm | Poids: 3.386 kg

      Garn.de fixation de poutrelle plaf. 300 zi. à chaud
      Art.Nr: 309403 | Largeur: 70 mm | Hauteur: 127 mm | Poids: 1.545 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309402
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)127
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)198
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.282
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe