Publier vos produits
Profil Multifix 50 X 25 X 3000mm zi. à chaud
Profil Multifix 50 X 25 X 3000mm zi. à chaud

    Profil Multifix 50 X 25 X 3000mm zi. à chaud

    Profilé Multifix C 50x25 dentelé. Avec trous carrés et oblongs. Convient pour des charges élevées. Fixation M10.

    Variantes

    • Rail profilé C 25 X 50 X 6000mm zi. à chaud (Art.Nr: 309443)
    Spécification
    • Art.Nr309442
      ELDAS®-Nr127088146
      MatériauStahl - DD11
      Longueur2998 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur25 mm
      Poids6.369 kg
      Épaisseur de tôle2.5 mm

      Variantes

      Rail profilé C 25 X 50 X 6000mm zi. à chaud
      Art.Nr: 309443 | ELDAS®-Nr: 127088156 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 12.747 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309442
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)2998
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)6.369
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe