Publier vos produits
Chemin de câble 100 X 60 zi. à chaud
Chemin de câble 100 X 60 zi. à chaud

    Chemin de câble 100 X 60 zi. à chaud

    Chemin de câbles avec perforations dans le fond et les parois latérales. Montage possible avec ou sans vis. Empilables et peu encombrants.

    Variantes

    • Chemin de câble 600 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309505)
    • Chemin de câble 500 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309504)
    • Chemin de câble 400 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309503)
    • Chemin de câble 300 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309502)
    • Chemin de câble 200 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309501)
    Spécification
    • Art.Nr309500
      ELDAS®-Nr127050106
      MatériauStahl - DC01
      Longueur3000 mm
      Largeur131 mm
      Hauteur60 mm
      Poids5.363 kg
      Épaisseur de tôle1.25 mm

      Variantes

      Chemin de câble 600 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309505 | ELDAS®-Nr: 127050156 | Largeur: 631 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 18.696 kg

      Chemin de câble 500 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309504 | ELDAS®-Nr: 127050146 | Largeur: 531 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 16.304 kg

      Chemin de câble 400 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309503 | ELDAS®-Nr: 127050136 | Largeur: 431 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 13.866 kg

      Chemin de câble 300 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309502 | ELDAS®-Nr: 127050126 | Largeur: 331 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.189 kg

      Chemin de câble 200 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309501 | ELDAS®-Nr: 127050116 | Largeur: 231 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.276 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309500
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)131
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)5.363
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit