Publier vos produits
Segment pour chemin de câble 100 X 60 zi. à chaud
Segment pour chemin de câble 100 X 60 zi. à chaud

    Segment pour chemin de câble 100 X 60 zi. à chaud

    Pour relier différents niveaux ou des chemins de câbles horizontaux et verticaux. Compensation flexible de longueur grâce à des languettes de raccordement intégrées.

    Variantes

    • Segment pour chemin de câble 600 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309668)
    • Segment pour chemin de câble 500 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309667)
    • Segment pour chemin de câble 400 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309666)
    • Segment pour chemin de câble 300 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309665)
    • Segment pour chemin de câble 200 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309664)
    Spécification
    • Art.Nr309663
      ELDAS®-Nr127010506
      MatériauStahl - DC01
      Longueur350 mm
      Largeur132 mm
      Hauteur72 mm
      Poids0.815 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Segment pour chemin de câble 600 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309668 | ELDAS®-Nr: 127010556 | Largeur: 632 mm | Hauteur: 72 mm | Poids: 2.064 kg

      Segment pour chemin de câble 500 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309667 | ELDAS®-Nr: 127010546 | Largeur: 532 mm | Hauteur: 72 mm | Poids: 1.81 kg

      Segment pour chemin de câble 400 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309666 | ELDAS®-Nr: 127010536 | Largeur: 432 mm | Hauteur: 72 mm | Poids: 1.566 kg

      Segment pour chemin de câble 300 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309665 | ELDAS®-Nr: 127010526 | Largeur: 332 mm | Hauteur: 72 mm | Poids: 1.318 kg

      Segment pour chemin de câble 200 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309664 | ELDAS®-Nr: 127010516 | Largeur: 232 mm | Hauteur: 72 mm | Poids: 1.069 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309663
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)132
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.815
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit