Publier vos produits
Profil Multifix 50 X 50mm 200 zi. à chaud
Profil Multifix 50 X 50mm 200 zi. à chaud

    Profil Multifix 50 X 50mm 200 zi. à chaud

    Profilé Multifix C 50x50 dentelé. Avec trous carrés et oblongs. Convient pour des charges élevées. Fixation M10.

    Variantes

    • Profil Multifix 50 X 50mm 800 zi. à chaud (Art.Nr: 309693)
    • Profil Multifix 50 X 50mm 500 zi. à chaud (Art.Nr: 309692)
    • Profil Multifix 50 X 50mm 400 zi. à chaud (Art.Nr: 309691)
    • Profil Multifix 50 X 50mm 300 zi. à chaud (Art.Nr: 309690)
    • Profil Multifix 50 X 50mm 1000 zi. à chaud (Art.Nr: 309694)
    • Profilé Multifix 50 X 50 X 6000mm zi. à chaud (Art.Nr: 309699)
    • Profilé Multifix 50 X 50 X 3000mm zi. à chaud (Art.Nr: 309698)
    • Profil Multifix 50 X 50mm 2000 zi. à chaud (Art.Nr: 309697)
    • Profil Multifix 50 X 50mm 1500 zi. à chaud (Art.Nr: 309696)
    • Profil Multifix 50 X 50mm 1200 zi. à chaud (Art.Nr: 309695)
    Spécification
    • Art.Nr309689
      ELDAS®-Nr127088406
      MatériauStahl - DD11
      Longueur198 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur50 mm
      Poids0.521 kg
      Épaisseur de tôle2.5 mm

      Variantes

      Profil Multifix 50 X 50mm 800 zi. à chaud
      Art.Nr: 309693 | ELDAS®-Nr: 127088446 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 2.1 kg

      Profil Multifix 50 X 50mm 500 zi. à chaud
      Art.Nr: 309692 | ELDAS®-Nr: 127088436 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 1.311 kg

      Profil Multifix 50 X 50mm 400 zi. à chaud
      Art.Nr: 309691 | ELDAS®-Nr: 127088426 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 1.048 kg

      Profil Multifix 50 X 50mm 300 zi. à chaud
      Art.Nr: 309690 | ELDAS®-Nr: 127088416 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 0.785 kg

      Profil Multifix 50 X 50mm 1000 zi. à chaud
      Art.Nr: 309694 | ELDAS®-Nr: 127088456 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 2.626 kg

      Profilé Multifix 50 X 50 X 6000mm zi. à chaud
      Art.Nr: 309699 | ELDAS®-Nr: 127088506 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 15.786 kg

      Profilé Multifix 50 X 50 X 3000mm zi. à chaud
      Art.Nr: 309698 | ELDAS®-Nr: 127088496 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 7.888 kg

      Profil Multifix 50 X 50mm 2000 zi. à chaud
      Art.Nr: 309697 | ELDAS®-Nr: 127088486 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 5.257 kg

      Profil Multifix 50 X 50mm 1500 zi. à chaud
      Art.Nr: 309696 | ELDAS®-Nr: 127088476 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 3.942 kg

      Profil Multifix 50 X 50mm 1200 zi. à chaud
      Art.Nr: 309695 | ELDAS®-Nr: 127088466 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 3.152 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309689
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)198
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.521
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit