Publier vos produits
Pièce de T large 200 X 60 zi. à chaud
Pièce de T large 200 X 60 zi. à chaud

    Pièce de T large 200 X 60 zi. à chaud

    À utiliser pour les grands rayons. Empilable. Échelons en profilé C avec un espacement de 300 mm.

    Variantes

    • Pièce de T large 600 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309774)
    • Pièce de T large 500 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309773)
    • Pièce de T large 400 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309772)
    • Pièce de T large 300 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309771)
    Spécification
    • Art.Nr309770
      ELDAS®-Nr127065116
      MatériauStahl - DC01
      Longueur1600 mm
      Largeur917 mm
      Hauteur60 mm
      Poids6.591 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Pièce de T large 600 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309774 | ELDAS®-Nr: 127065156 | Largeur: 1317 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.079 kg

      Pièce de T large 500 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309773 | ELDAS®-Nr: 127065146 | Largeur: 1217 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 8.482 kg

      Pièce de T large 400 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309772 | ELDAS®-Nr: 127065136 | Largeur: 1117 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.702 kg

      Pièce de T large 300 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309771 | ELDAS®-Nr: 127065126 | Largeur: 1017 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.148 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309770
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)917
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)6.591
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe