Publier vos produits
Pièce en croix 200 X 60 zi. à chaud
Pièce en croix 200 X 60 zi. à chaud

    Pièce en croix 200 X 60 zi. à chaud

    À utiliser pour les grands rayons. Empilable. Échelons en profilé C avec un espacement de 300 mm.

    Variantes

    • Pièce en croix 500 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309803)
    • Pièce en croix 600 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309804)
    • Pièce en croix 400 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309802)
    • Pièce en croix 300 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309801)
    Spécification
    • Art.Nr309800
      ELDAS®-Nr127066616
      MatériauStahl - DC01
      Longueur1600 mm
      Largeur1600 mm
      Hauteur60 mm
      Poids8.693 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Pièce en croix 500 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309803 | ELDAS®-Nr: 127066646 | Largeur: 1900 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 11.005 kg

      Pièce en croix 600 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309804 | ELDAS®-Nr: 127066656 | Largeur: 2000 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 11.565 kg

      Pièce en croix 400 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309802 | ELDAS®-Nr: 127066636 | Largeur: 1800 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.891 kg

      Pièce en croix 300 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309801 | ELDAS®-Nr: 127066626 | Largeur: 1700 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.292 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309800
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)8.693
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe