Publier vos produits
Console multifix 50 X 50 X 150 zi. à chaud
Console multifix 50 X 50 X 150 zi. à chaud

    Console multifix 50 X 50 X 150 zi. à chaud

    Console composée d'un profilé Multifix C denté, 50x50. Avec trous carrés et oblongs. Plaque supérieure chanfreinée pour plus de stabilité. Rectangulaire, 50x170. Convient pour des charges élevées. Fixations M10.

    Variantes

    • Console multifix 50 X 50 X 250 zi. à chaud (Art.Nr: 309825)
    • Console multifix 50 X 50 X 1000 zi. à chaud (Art.Nr: 309830)
    • Console multifix 50 X 50 700 zi. à chaud (Art.Nr: 309833)
    • Console multifix 50 X 50 X 650 zi. à chaud (Art.Nr: 309832)
    • Console multifix 50 X 50 X 1500 zi. à chaud (Art.Nr: 309831)
    • Console multifix 50 X 50 X 800 zi. à chaud (Art.Nr: 309829)
    • Console multifix 50 X 50 X 550 zi. à chaud (Art.Nr: 309828)
    • Console multifix 50 X 50 X 450 zi. à chaud (Art.Nr: 309827)
    • Console multifix 50 X 50 X 350 zi. à chaud (Art.Nr: 309826)
    Spécification
    • Art.Nr309824
      ELDAS®-Nr127080506
      MatériauStahl - DD11
      Longueur151 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur170 mm
      Poids0.71 kg

      Variantes

      Console multifix 50 X 50 X 250 zi. à chaud
      Art.Nr: 309825 | ELDAS®-Nr: 127080516 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1 kg

      Console multifix 50 X 50 X 1000 zi. à chaud
      Art.Nr: 309830 | ELDAS®-Nr: 127080566 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 2.928 kg

      Console multifix 50 X 50 700 zi. à chaud
      Art.Nr: 309833 | ELDAS®-Nr: 127082576 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 2.139 kg

      Console multifix 50 X 50 X 650 zi. à chaud
      Art.Nr: 309832 | ELDAS®-Nr: 127082566 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 2 kg

      Console multifix 50 X 50 X 1500 zi. à chaud
      Art.Nr: 309831 | ELDAS®-Nr: 127080576 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 4.244 kg

      Console multifix 50 X 50 X 800 zi. à chaud
      Art.Nr: 309829 | ELDAS®-Nr: 127080556 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 2.402 kg

      Console multifix 50 X 50 X 550 zi. à chaud
      Art.Nr: 309828 | ELDAS®-Nr: 127080546 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1.744 kg

      Console multifix 50 X 50 X 450 zi. à chaud
      Art.Nr: 309827 | ELDAS®-Nr: 127080536 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1.481 kg

      Console multifix 50 X 50 X 350 zi. à chaud
      Art.Nr: 309826 | ELDAS®-Nr: 127080526 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1.218 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309824
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)151
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit