Publier vos produits
Entretoise pour console multifix 200 zingué à chau
Entretoise pour console multifix 200 zingué à chau

    Entretoise pour console multifix 200 zingué à chau

    Pour soulager les structures porteuses. Utilisation universelle.

    Variantes

    • Entretoise pour console multifix 400 zi. à chaud (Art.Nr: 309834)
    Spécification
    • Art.Nr309835
      ELDAS®-Nr127082386
      MatériauStahl - DD11
      Longueur213 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur213 mm
      Poids0.624 kg

      Variantes

      Entretoise pour console multifix 400 zi. à chaud
      Art.Nr: 309834 | ELDAS®-Nr: 127082396 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 231.5 mm | Poids: 1.034 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309835
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)213
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)213
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.624
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit