Publier vos produits
Support standard 100 zi. à chaud
Support standard 100 zi. à chaud

    Support standard 100 zi. à chaud

    Potence pour le montage de bandes de 100 à 600 mm. Pour charges moyennes à lourdes.

    Variantes

    • Support standard 600 zi. à chaud (Art.Nr: 309846)
    • Support standard 500 zi. à chaud (Art.Nr: 309845)
    • Support standard 400 zi. à chaud (Art.Nr: 309844)
    • Support standard 300 zi. à chaud (Art.Nr: 309843)
    • Support standard 200 zi. à chaud (Art.Nr: 309842)
    Spécification
    • Art.Nr309841
      ELDAS®-Nr127081816
      MatériauStahl - DD11
      Longueur129 mm
      Largeur45 mm
      Hauteur56 mm
      Poids0.172 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Support standard 600 zi. à chaud
      Art.Nr: 309846 | ELDAS®-Nr: 127081866 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 117 mm | Poids: 0.882 kg

      Support standard 500 zi. à chaud
      Art.Nr: 309845 | ELDAS®-Nr: 127081856 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 105 mm | Poids: 0.717 kg

      Support standard 400 zi. à chaud
      Art.Nr: 309844 | ELDAS®-Nr: 127081846 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 92 mm | Poids: 0.561 kg

      Support standard 300 zi. à chaud
      Art.Nr: 309843 | ELDAS®-Nr: 127081836 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 80 mm | Poids: 0.421 kg

      Support standard 200 zi. à chaud
      Art.Nr: 309842 | ELDAS®-Nr: 127081826 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 68 mm | Poids: 0.291 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309841
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)56
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)129
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.172
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe