Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
lanz/products/13409b70-ce61-4cc5-86c7-a30d5f674bee
Page d'accueil
Catégories
Electrique
Distribution
Equerre plate 90° 55 X 55 zi. à chaud
Indisponible en États-Unis
lanz oensingen ag
Suivre
Equerre plate 90° 55 X 55 zi. à chaud
Angle 55x55.
Télécharger
Spécification
Spécification
Art.Nr
309848
ELDAS®-Nr
127099196
Matériau
Stahl - DD11
Longueur
55 mm
Largeur
38 mm
Hauteur
55 mm
Poids
0.13 kg
Épaisseur de tôle
2.5 mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
309848
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-04-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
55
Largeur (mm)
38
Profondeur (mm)
55
Liens
Liens
URL du produit
https://lanz-oens.ch/fr/p/angle-plat-90-309848
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Suisse
Poids net (Kg)
0.13
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Electrique - Distribution
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Produits similaires
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Télécharger
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Télécharger
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Télécharger
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Télécharger
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Télécharger
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Télécharger