Publier vos produits
Console Multifix renforcée 250 zi. à chaud
Console Multifix renforcée 250 zi. à chaud

    Console Multifix renforcée 250 zi. à chaud

    Console composée d'un profilé Multifix C denté, 50x50. Avec trous carrés et oblongs. Plaque supérieure chanfreinée pour plus de stabilité. Rectangulaire, 55x200. Convient pour des charges très élevées. Fixations M10.

    Variantes

    • Console multifix renforcée 450 zi. à chaud (Art.Nr: 309890)
    • Console multifix renforcée 350 zi. à chaud (Art.Nr: 309898)
    • Console multifix renforcée 750 zi. à chaud (Art.Nr: 309893)
    • Console multifix renforcée 650 zi. à chaud (Art.Nr: 309892)
    • Console multifix renforcée 550 zi. à chaud (Art.Nr: 309891)
    Spécification
    • Art.Nr309897
      ELDAS®-Nr-
      MatériauStahl - DD11
      Longueur253 mm
      Largeur56 mm
      Hauteur200 mm
      Poids1.6 kg

      Variantes

      Console multifix renforcée 450 zi. à chaud
      Art.Nr: 309890 | ELDAS®-Nr: 127081536 | Largeur: 56 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 2.144 kg

      Console multifix renforcée 350 zi. à chaud
      Art.Nr: 309898 | Largeur: 56 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 1.8 kg

      Console multifix renforcée 750 zi. à chaud
      Art.Nr: 309893 | ELDAS®-Nr: 127081566 | Largeur: 56 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 2.888 kg

      Console multifix renforcée 650 zi. à chaud
      Art.Nr: 309892 | ELDAS®-Nr: 127081556 | Largeur: 56 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 2.691 kg

      Console multifix renforcée 550 zi. à chaud
      Art.Nr: 309891 | ELDAS®-Nr: 127081546 | Largeur: 56 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 2.471 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309897
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)56
    • Profondeur (mm)253
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe