Publier vos produits
Support Plat 100 zi. à chaud
Support Plat 100 zi. à chaud

    Support Plat 100 zi. à chaud

    Pour un montage dans des espaces restreints. Pour des charges moyennes à lourdes.

    Variantes

    • Support plat 600 zi. à chaud (Art.Nr: 309920)
    • Support plat 500 zi. à chaud (Art.Nr: 309919)
    • Support Plat 400 zi. à chaud (Art.Nr: 309918)
    • Support plat 300 zi. à chaud (Art.Nr: 309917)
    • Support plat 200 zi. à chaud (Art.Nr: 309916)
    Spécification
    • Art.Nr309915
      ELDAS®-Nr127080806
      MatériauStahl - DD11
      Longueur135 mm
      Largeur45 mm
      Hauteur102 mm
      Poids0.278 kg

      Variantes

      Support plat 600 zi. à chaud
      Art.Nr: 309920 | ELDAS®-Nr: 127080856 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.934 kg

      Support plat 500 zi. à chaud
      Art.Nr: 309919 | ELDAS®-Nr: 127080846 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.771 kg

      Support Plat 400 zi. à chaud
      Art.Nr: 309918 | ELDAS®-Nr: 127080836 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.622 kg

      Support plat 300 zi. à chaud
      Art.Nr: 309917 | ELDAS®-Nr: 127080826 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.5 kg

      Support plat 200 zi. à chaud
      Art.Nr: 309916 | ELDAS®-Nr: 127080816 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.378 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309915
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)102
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.278
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe