Publier vos produits
Conduit de câbles Kf 100 Briport
Conduit de câbles Kf 100 Briport

    Conduit de câbles Kf 100 Briport

    Guide-câbles en deux parties en plastique haut de gamme, ignifuge et sans halogène. Avec tiges articulées en acier inoxydable.

    Variantes

    • Conduit de câbles Kf 150 Briport (Art.Nr: 309972)
    Spécification
    • Art.Nr309971
      ELDAS®-Nr127098606
      MatériauKunststoff
      Longueur353 mm
      Largeur149 mm
      Hauteur188 mm
      Poids1.16 kg

      Variantes

      Conduit de câbles Kf 150 Briport
      Art.Nr: 309972 | ELDAS®-Nr: 127098616 | Largeur: 199 mm | Hauteur: 233 mm | Poids: 1.53 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309971
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)188
    • Largeur (mm)149
    • Profondeur (mm)353
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.16
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit