Publier vos produits
Segment d'échelle à câble 200 X 60 ZMA
Segment d'échelle à câble 200 X 60 ZMA

    Segment d'échelle à câble 200 X 60 ZMA

    Pour relier différents niveaux ou des chemins de câbles horizontaux et verticaux. Compensation flexible de longueur grâce à des languettes de raccordement intégrées.

    Variantes

    • Segment d'échelle à câble 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 313412)
    • Segment d'échelle à câble 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 313411)
    • Segment d'échelle à câble 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 313413)
    • Segment d'échelle à câble 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 313414)
    Spécification
    • Art.Nr313410
      ELDAS®-Nr127000916
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur350 mm
      Largeur234 mm
      Hauteur60 mm
      Poids0.728 kg
      Écartement des barreaux150 mm

      Variantes

      Segment d'échelle à câble 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313412 | ELDAS®-Nr: 127000936 | Largeur: 434 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.904 kg

      Segment d'échelle à câble 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313411 | ELDAS®-Nr: 127000926 | Largeur: 334 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.816 kg

      Segment d'échelle à câble 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313413 | ELDAS®-Nr: 127000946 | Largeur: 534 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.992 kg

      Segment d'échelle à câble 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313414 | ELDAS®-Nr: 127000956 | Largeur: 635 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.079 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.313410
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)234
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.728
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe