Publier vos produits
Echelle à câble 200 X 60 distance 150 ZMA
Echelle à câble 200 X 60 distance 150 ZMA

    Echelle à câble 200 X 60 distance 150 ZMA

    Palette à câbles avec parois latérales perforées et barreaux profilés en C. Empilables et peu encombrantes.

    Variantes

    • Echelle à câble 600 X 60 distance 150 ZMA (Art.Nr: 313449)
    • Echelle à câble 500 X 60 distance 150 ZMA (Art.Nr: 313448)
    • Echelle à câble 400 X 60 distance 150 ZMA (Art.Nr: 313447)
    • Echelle à câble 300 X 60 distance 150 ZMA (Art.Nr: 313446)
    Spécification
    • Art.Nr313445
      ELDAS®-Nr127000216
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur3000 mm
      Largeur231 mm
      Hauteur60 mm
      Poids7.615 kg
      Épaisseur de tôle1.25 mm
      Écartement des barreaux150 mm

      Variantes

      Echelle à câble 600 X 60 distance 150 ZMA
      Art.Nr: 313449 | ELDAS®-Nr: 127000256 | Largeur: 631 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 10.956 kg

      Echelle à câble 500 X 60 distance 150 ZMA
      Art.Nr: 313448 | ELDAS®-Nr: 127000246 | Largeur: 531 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 10.117 kg

      Echelle à câble 400 X 60 distance 150 ZMA
      Art.Nr: 313447 | ELDAS®-Nr: 127000236 | Largeur: 431 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.283 kg

      Echelle à câble 300 X 60 distance 150 ZMA
      Art.Nr: 313446 | ELDAS®-Nr: 127000226 | Largeur: 331 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 8.449 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.313445
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)231
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)7.615
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution