Publier vos produits
Coude intérieur 90° NW 200 X 60 ZMA
Coude intérieur 90° NW 200 X 60 ZMA

    Coude intérieur 90° NW 200 X 60 ZMA

    À utiliser pour les grands rayons. Empilable. Échelons en profilé C avec un espacement de 300 mm.

    Variantes

    • Coude intérieur 90° NW 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 313466)
    • Coude intérieur 90° NW 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 313469)
    • Coude intérieur 90° NW 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 313468)
    • Coude intérieur 90° NW 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 313467)
    Spécification
    • Art.Nr313465
      ELDAS®-Nr127004116
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur917 mm
      Largeur917 mm
      Hauteur60 mm
      Poids3.778 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Coude intérieur 90° NW 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313466 | ELDAS®-Nr: 127004126 | Largeur: 1017 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.196 kg

      Coude intérieur 90° NW 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313469 | ELDAS®-Nr: 127004156 | Largeur: 1317 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.706 kg

      Coude intérieur 90° NW 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313468 | ELDAS®-Nr: 127004146 | Largeur: 1217 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.246 kg

      Coude intérieur 90° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313467 | ELDAS®-Nr: 127004136 | Largeur: 1117 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.609 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.313465
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)917
    • Profondeur (mm)917
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)3.778
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit