Publier vos produits
Pièce de T large 200 X 60 ZMA
Pièce de T large 200 X 60 ZMA

    Pièce de T large 200 X 60 ZMA

    À utiliser pour les grands rayons. Empilable. Échelons en profilé C avec un espacement de 300 mm.

    Variantes

    • Pièce de T large 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 313509)
    • Pièce de T large 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 313508)
    • Pièce de T large 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 313507)
    • Pièce de T large 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 313506)
    Spécification
    • Art.Nr313505
      ELDAS®-Nr127005116
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur1600 mm
      Largeur917 mm
      Hauteur60 mm
      Poids6.591 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Pièce de T large 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313509 | ELDAS®-Nr: 127005156 | Largeur: 1317 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.079 kg

      Pièce de T large 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313508 | ELDAS®-Nr: 127005146 | Largeur: 1217 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 8.482 kg

      Pièce de T large 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313507 | ELDAS®-Nr: 127005136 | Largeur: 1117 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.702 kg

      Pièce de T large 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313506 | ELDAS®-Nr: 127005126 | Largeur: 1017 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.148 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.313505
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)917
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)6.591
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit