Publier vos produits
Chemin de câble 100 x 60 A4, 1.4571
Chemin de câble 100 x 60 A4, 1.4571

    Chemin de câble 100 x 60 A4, 1.4571

    Goulotte avec perforations dans le fond et les parois latérales. Montage possible avec ou sans vis. Empilables et peu encombrantes. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Chemin de câble 300 x 60 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316003)
    • Chemin de câble 200 x 60 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316002)
    • Chemin de câble 400 x 60 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316004)
    Spécification
    • Art.Nr316001
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4571
      Longueur3000 mm
      Largeur131 mm
      Hauteur60 mm
      Poids5.47 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Chemin de câble 300 x 60 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316003 | Largeur: 331 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.37 kg

      Chemin de câble 200 x 60 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316002 | Largeur: 231 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.42 kg

      Chemin de câble 400 x 60 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316004 | Largeur: 431 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 11.32 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.316001
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)131
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)5.47
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit