Publier vos produits
Echelle à câble 200 x 60 A4, 1.4571

Echelle à câble 200 x 60 A4, 1.4571

Palette à câbles avec parois latérales perforées et barreaux profilés en C. Empilables et peu encombrantes.

Variantes

  • Echelle à câble 400 x 60 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316104)
  • Echelle à câble 300 x 60 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316103)
Spécification
  • Art.Nr316102
    MatériauRostfreier Stahl - 1.4571
    Longueur3000 mm
    Largeur231 mm
    Hauteur60 mm
    Poids7.76 kg
    Épaisseur de tôle1.25 mm
    Écartement des barreaux150 mm

    Variantes

    Echelle à câble 400 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316104 | Largeur: 431 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.5 kg

    Echelle à câble 300 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316103 | Largeur: 331 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 8.64 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.316102
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)231
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)7.76
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit