Publier vos produits
Support standard 100 de maintien de fonction A4, 1.4571

Support standard 100 de maintien de fonction A4, 1.4571

Bras pour le montage de bandes de 100 à 400 mm. Pour charges moyennes à lourdes. Acier inoxydable.

Variantes

  • Support standard 400 de maintien de fonction A4, 1.4571 (Art.Nr: 316304)
  • Support standard 300 de maintien de fonction A4, 1.4571 (Art.Nr: 316303)
  • Support standard 200 de maintien de fonction A4, 1.4571 (Art.Nr: 316302)
Spécification
  • Art.Nr316301
    MatériauRostfreier Stahl - 1.4571
    Longueur129 mm
    Largeur45 mm
    Hauteur56 mm
    Poids0.235 kg

    Variantes

    Support standard 400 de maintien de fonction A4, 1.4571
    Art.Nr: 316304 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 92 mm | Poids: 0.855 kg

    Support standard 300 de maintien de fonction A4, 1.4571
    Art.Nr: 316303 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 80 mm | Poids: 0.623 kg

    Support standard 200 de maintien de fonction A4, 1.4571
    Art.Nr: 316302 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 68 mm | Poids: 0.417 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.316301
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)56
  • Largeur (mm)45
  • Profondeur (mm)129
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)0.235
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe