Publier vos produits
Console multifix 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571

Console multifix 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571

Variantes

  • Console multifix 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316403)
  • Console multifix 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316404)
  • Console multifix 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316405)
  • Console multifix 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316407)
  • Console multifix 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316408)
Spécification
  • Art.Nr316402
    MatériauRostfreier Stahl - 1.4571
    Longueur250 mm
    Largeur50 mm
    Hauteur170 mm
    Poids0.957 kg

    Variantes

    Console multifix 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316403 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1.179 kg

    Console multifix 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316404 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1.493 kg

    Console multifix 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316405 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1.723 kg

    Console multifix 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316407 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 2.092 kg

    Console multifix 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316408 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 2.326 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.316402
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)0.957
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution