Publier vos produits
Profilé Multifix denté 50 x 50 mm 200 A4, 1.4571
Profilé Multifix denté 50 x 50 mm 200 A4, 1.4571

    Profilé Multifix denté 50 x 50 mm 200 A4, 1.4571

    Profilé Multifix C 50x50 dentelé. Avec trous carrés et oblongs. Convient pour des charges élevées. Fixations M10. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Profilé Multifix denté 50 x 50 mm 800 V4A (Art.Nr: 316528)
    • Profilé Multifix denté 50 x 50mm 6000 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316535)
    • Profilé Multifix denté 50 x 50mm 1200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316532)
    • Profilé Multifix denté 50 x 50 mm 1000 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316530)
    Spécification
    • Art.Nr316522
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4571
      Longueur200 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur50 mm
      Poids0.54 kg

      Variantes

      Profilé Multifix denté 50 x 50 mm 800 V4A
      Art.Nr: 316528 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 2.15 kg

      Profilé Multifix denté 50 x 50mm 6000 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316535 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 16.1 kg

      Profilé Multifix denté 50 x 50mm 1200 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316532 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 3.22 kg

      Profilé Multifix denté 50 x 50 mm 1000 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316530 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 2.7 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.316522
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.54
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit