Publier vos produits
Profil de protège-câble 35 x35 A4, 1.4571
Profil de protège-câble 35 x35 A4, 1.4571

    Profil de protège-câble 35 x35 A4, 1.4571

    Disponible uniquement sur demande

    Variantes

    • Profil de protège-câble 55 x 55 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316802)
    • Profil de protège-câble 40 x 70 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316803)
    • Profil de protège-câble 70 x 70 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316804)
    Spécification
    • Art.Nr316801
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4571
      Longueur3000 mm
      Largeur91.7 mm
      Hauteur35 mm
      Poids1.73 kg
      Épaisseur de tôle0.5 mm

      Variantes

      Profil de protège-câble 55 x 55 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316802 | Largeur: 121.5 mm | Hauteur: 53.4 mm | Poids: 2.42 kg

      Profil de protège-câble 40 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316803 | Largeur: 115.3 mm | Hauteur: 70 mm | Poids: 2.65 kg

      Profil de protège-câble 70 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316804 | Largeur: 145.3 mm | Hauteur: 70 mm | Poids: 5.97 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.316801
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)91.7
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.73
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe