Publier vos produits
Bloc rainuré denté M10 A4, 1.4571

Bloc rainuré denté M10 A4, 1.4571

Variantes

  • Vis de 6-pans DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529 (Art.Nr: 316908)
Spécification
  • Art.Nr316907
    MatériauRostfreier Stahl - 1.4571
    Longueur43.5 mm
    Largeur20 mm
    Hauteur10 mm
    Poids0.052 kg

    Variantes

    Vis de 6-pans DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529
    Art.Nr: 316908 | Largeur: 17 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.316907
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)10
  • Largeur (mm)20
  • Profondeur (mm)43.5
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)0.052
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit