Publier vos produits
Multichemin à grande portée 200 X 110 ZMA
Multichemin à grande portée 200 X 110 ZMA

    Multichemin à grande portée 200 X 110 ZMA

    Pour le guidage horizontal et vertical des câbles. Convient pour un montage mural, au plafond et au sol, directement ou sur des systèmes de support. Pour des charges élevées et des distances entre supports allant jusqu'à 6 m.

    Variantes

    • Multichemin à grande portée 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 320004)
    • Multichemin à grande portée 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 320003)
    • Multichemin à grande portée 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 320002)
    • Multichemin à grande portée 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 320001)
    Spécification
    • Art.Nr320000
      ELDAS®-Nr127000516
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur3000 mm
      Largeur207 mm
      Hauteur110 mm
      Poids16.106 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm
      Écartement des barreaux150 mm

      Variantes

      Multichemin à grande portée 600 X 110 ZMA
      Art.Nr: 320004 | ELDAS®-Nr: 127000556 | Largeur: 607 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 19.618 kg

      Multichemin à grande portée 500 X 110 ZMA
      Art.Nr: 320003 | ELDAS®-Nr: 127000546 | Largeur: 507 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 18.74 kg

      Multichemin à grande portée 400 X 110 ZMA
      Art.Nr: 320002 | ELDAS®-Nr: 127000536 | Largeur: 407 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 17.862 kg

      Multichemin à grande portée 300 X 110 ZMA
      Art.Nr: 320001 | ELDAS®-Nr: 127000526 | Largeur: 307 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 16.984 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.320000
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)207
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)16.106
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe