Publier vos produits
Pièce de T MÀGP 200 X 110 ZMA
Pièce de T MÀGP 200 X 110 ZMA

    Pièce de T MÀGP 200 X 110 ZMA

    Pour les départs/embranchements. À utiliser pour les grands rayons. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm.

    Variantes

    • Pièce de T MÀGP 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 320025)
    • Pièce de T MÀGP 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 320024)
    • Pièce de T MÀGP 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 320023)
    • Pièce de T MÀGP 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 320022)
    Spécification
    • Art.Nr320021
      ELDAS®-Nr127005816
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur1607 mm
      Largeur907 mm
      Hauteur110 mm
      Poids12.071 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Pièce de T MÀGP 600 X 110 ZMA
      Art.Nr: 320025 | ELDAS®-Nr: 127005856 | Largeur: 1307 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 16.747 kg

      Pièce de T MÀGP 500 X 110 ZMA
      Art.Nr: 320024 | ELDAS®-Nr: 127005846 | Largeur: 1207 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 15.415 kg

      Pièce de T MÀGP 400 X 110 ZMA
      Art.Nr: 320023 | ELDAS®-Nr: 127005836 | Largeur: 1107 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 14.174 kg

      Pièce de T MÀGP 300 X 110 ZMA
      Art.Nr: 320022 | ELDAS®-Nr: 127005826 | Largeur: 1007 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 13.119 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.320021
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)907
    • Profondeur (mm)1607
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)12.071
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit