Publier vos produits
Couvercle pour MÀGP 200 ZMA

Couvercle pour MÀGP 200 ZMA

Protection des câbles contre les dommages et les salissures. Fixation supplémentaire à l'aide de clips de fixation.

Variantes

  • Couvercle pour MÀGP 600 ZMA (Art.Nr: 320032)
  • Couvercle pour MÀGP 500 ZMA (Art.Nr: 320031)
  • Couvercle pour MÀGP 400 ZMA (Art.Nr: 320030)
  • Couvercle pour MÀGP 300 ZMA (Art.Nr: 320029)
Spécification
  • Art.Nr320028
    ELDAS®-Nr127003116
    MatériauStahl - S250GD
    Longueur3000 mm
    Largeur212 mm
    Hauteur11 mm
    Poids5.432 kg
    Épaisseur de tôle1 mm

    Variantes

    Couvercle pour MÀGP 600 ZMA
    Art.Nr: 320032 | ELDAS®-Nr: 127003156 | Largeur: 612 mm | Hauteur: 11 mm | Poids: 14.852 kg

    Couvercle pour MÀGP 500 ZMA
    Art.Nr: 320031 | ELDAS®-Nr: 127003146 | Largeur: 512 mm | Hauteur: 11 mm | Poids: 12.497 kg

    Couvercle pour MÀGP 400 ZMA
    Art.Nr: 320030 | ELDAS®-Nr: 127003136 | Largeur: 412 mm | Hauteur: 11 mm | Poids: 10.142 kg

    Couvercle pour MÀGP 300 ZMA
    Art.Nr: 320029 | ELDAS®-Nr: 127003126 | Largeur: 312 mm | Hauteur: 11 mm | Poids: 7.787 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.320028
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)11
  • Largeur (mm)212
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)5.432
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe