Publier vos produits
Segment MÀGP 200 X 110 ZMA
Segment MÀGP 200 X 110 ZMA

    Segment MÀGP 200 X 110 ZMA

    Pour relier différents niveaux ou des multivoies à grande portée horizontales et verticales. Compensation flexible de la longueur grâce à des languettes de raccordement intégrées.

    Variantes

    • Segment MÀGP 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 320040)
    • Segment MÀGP 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 320039)
    • Segment MÀGP 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 320038)
    • Segment MÀGP 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 320037)
    Spécification
    • Art.Nr320036
      ELDAS®-Nr127010816
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur340 mm
      Largeur204 mm
      Hauteur110 mm
      Poids1.3 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm
      Écartement des barreaux110 mm

      Variantes

      Segment MÀGP 600 X 110 ZMA
      Art.Nr: 320040 | ELDAS®-Nr: 127010856 | Largeur: 604 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.7 kg

      Segment MÀGP 500 X 110 ZMA
      Art.Nr: 320039 | ELDAS®-Nr: 127010846 | Largeur: 504 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.6 kg

      Segment MÀGP 400 X 110 ZMA
      Art.Nr: 320038 | ELDAS®-Nr: 127010836 | Largeur: 404 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.5 kg

      Segment MÀGP 300 X 110 ZMA
      Art.Nr: 320037 | ELDAS®-Nr: 127010826 | Largeur: 304 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.401 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.320036
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)204
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe