Publier vos produits
Coude MÀGP 90° carré 200 X 110 ZMA

Coude MÀGP 90° carré 200 X 110 ZMA

À utiliser dans les espaces restreints. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm.

Variantes

  • Coude MÀGP 90° carré 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 320058)
  • Coude MÀGP 90° carré 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 320057)
  • Coude MÀGP 90° carré 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 320056)
  • Coude MÀGP 90° carré 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 320055)
Spécification
  • Art.Nr320054
    ELDAS®-Nr127004916
    MatériauStahl - S250GD
    Longueur645 mm
    Largeur645 mm
    Hauteur110 mm
    Poids5.66 kg
    Épaisseur de tôle1.5 mm

    Variantes

    Coude MÀGP 90° carré 600 X 110 ZMA
    Art.Nr: 320058 | ELDAS®-Nr: 127004956 | Largeur: 1045 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 8.43 kg

    Coude MÀGP 90° carré 500 X 110 ZMA
    Art.Nr: 320057 | ELDAS®-Nr: 127004946 | Largeur: 945 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 7.75 kg

    Coude MÀGP 90° carré 400 X 110 ZMA
    Art.Nr: 320056 | ELDAS®-Nr: 127004936 | Largeur: 845 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 7.05 kg

    Coude MÀGP 90° carré 300 X 110 ZMA
    Art.Nr: 320055 | ELDAS®-Nr: 127004926 | Largeur: 745 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 6.35 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.320054
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)645
  • Profondeur (mm)645
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)5.66
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit