Publier vos produits
Tôle-écran pour MÀGP 200 ZMA
Tôle-écran pour MÀGP 200 ZMA

    Tôle-écran pour MÀGP 200 ZMA

    Pour la protection mécanique des câbles sensibles et comme protection visuelle. Perforé. Fixation avec jeu de coulisseaux, à commander séparément, réf. 320365.

    Variantes

    • Tôle-écran pour MÀGP 600 ZMA (Art.Nr: 320079)
    • Tôle-écran pour MÀGP 500 ZMA (Art.Nr: 320078)
    • Tôle-écran pour MÀGP 400 ZMA (Art.Nr: 320077)
    • Tôle-écran pour MÀGP 300 ZMA (Art.Nr: 320076)
    Spécification
    • Art.Nr320075
      ELDAS®-Nr127003916
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur3000 mm
      Largeur154 mm
      Hauteur1 mm
      Poids2.922 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Tôle-écran pour MÀGP 600 ZMA
      Art.Nr: 320079 | ELDAS®-Nr: 127003956 | Largeur: 554 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 10.451 kg

      Tôle-écran pour MÀGP 500 ZMA
      Art.Nr: 320078 | ELDAS®-Nr: 127003946 | Largeur: 454 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 8.568 kg

      Tôle-écran pour MÀGP 400 ZMA
      Art.Nr: 320077 | ELDAS®-Nr: 127003936 | Largeur: 354 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 6.693 kg

      Tôle-écran pour MÀGP 300 ZMA
      Art.Nr: 320076 | ELDAS®-Nr: 127003926 | Largeur: 254 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 4.808 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.320075
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1
    • Largeur (mm)154
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)2.922
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit