Publier vos produits
L'arc MÀGP 45° NW 200 X 110 zi.chaud
L'arc MÀGP 45° NW 200 X 110 zi.chaud

    L'arc MÀGP 45° NW 200 X 110 zi.chaud

    À utiliser pour les grands rayons. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm.

    Variantes

    • L'arc MÀGP 45° NW 600 X 110 zi.chaud (Art.Nr: 320118)
    • L'arc MÀGP 45° NW 500 X 110 zi.chaud (Art.Nr: 320117)
    • L'arc MÀGP 45° NW 400 X 110 zi.chaud (Art.Nr: 320116)
    • L'arc MÀGP 45° NW 300 X 110 zi.chaud (Art.Nr: 320115)
    Spécification
    • Art.Nr320114
      ELDAS®-Nr127004066
      MatériauStahl - DC01
      Longueur841 mm
      Largeur495 mm
      Hauteur110 mm
      Poids4.7 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      L'arc MÀGP 45° NW 600 X 110 zi.chaud
      Art.Nr: 320118 | ELDAS®-Nr: 127004106 | Largeur: 895 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 6.4 kg

      L'arc MÀGP 45° NW 500 X 110 zi.chaud
      Art.Nr: 320117 | ELDAS®-Nr: 127004096 | Largeur: 795 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 6 kg

      L'arc MÀGP 45° NW 400 X 110 zi.chaud
      Art.Nr: 320116 | ELDAS®-Nr: 127004086 | Largeur: 695 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 5.87 kg

      L'arc MÀGP 45° NW 300 X 110 zi.chaud
      Art.Nr: 320115 | ELDAS®-Nr: 127004076 | Largeur: 595 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 5.1 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.320114
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)841
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)4.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe