Publier vos produits
Pièce en T MÀGP 200 X 110 zi.chaud
Pièce en T MÀGP 200 X 110 zi.chaud

    Pièce en T MÀGP 200 X 110 zi.chaud

    Pour les départs/embranchements. À utiliser pour les grands rayons. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm.

    Variantes

    • Pièce en T MÀGP 300 X 110 zi.chaud (Art.Nr: 320122)
    • Pièce en T MÀGP 400 X 110 zi.chaud (Art.Nr: 320123)
    • Pièce en T MÀGP 600 X 110 zi.chaud (Art.Nr: 320125)
    • Pièce en T MÀGP 500 X 110 zi.chaud (Art.Nr: 320124)
    Spécification
    • Art.Nr320121
      ELDAS®-Nr127005066
      MatériauStahl - DC01
      Longueur1607 mm
      Largeur907 mm
      Hauteur110 mm
      Poids12.071 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Pièce en T MÀGP 300 X 110 zi.chaud
      Art.Nr: 320122 | ELDAS®-Nr: 127005076 | Largeur: 1007 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 13.18 kg

      Pièce en T MÀGP 400 X 110 zi.chaud
      Art.Nr: 320123 | ELDAS®-Nr: 127005086 | Largeur: 1007 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 14.174 kg

      Pièce en T MÀGP 600 X 110 zi.chaud
      Art.Nr: 320125 | ELDAS®-Nr: 127005106 | Largeur: 1307 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 16.747 kg

      Pièce en T MÀGP 500 X 110 zi.chaud
      Art.Nr: 320124 | ELDAS®-Nr: 127005096 | Largeur: 1207 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 15.415 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.320121
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)907
    • Profondeur (mm)1607
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)12.071
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit