Publier vos produits
Couvercle pour MÀGP 200 zi.chaud

Couvercle pour MÀGP 200 zi.chaud

Protection des câbles contre les dommages et les salissures. Fixation supplémentaire à l'aide de clips de fixation.

Variantes

  • Couvercle pour MÀGP 600 zi.chaud (Art.Nr: 320132)
  • Couvercle pour MÀGP 500 zi.chaud (Art.Nr: 320131)
  • Couvercle pour MÀGP 400 zi.chaud (Art.Nr: 320130)
  • Couvercle pour MÀGP 300 zi.chaud (Art.Nr: 320129)
Spécification
  • Art.Nr320128
    ELDAS®-Nr127003216
    MatériauStahl - DC01
    Longueur3000 mm
    Largeur212 mm
    Hauteur11 mm
    Poids6.773 kg
    Épaisseur de tôle1.25 mm

    Variantes

    Couvercle pour MÀGP 600 zi.chaud
    Art.Nr: 320132 | ELDAS®-Nr: 127003256 | Largeur: 612 mm | Hauteur: 11 mm | Poids: 18.548 kg

    Couvercle pour MÀGP 500 zi.chaud
    Art.Nr: 320131 | ELDAS®-Nr: 127003246 | Largeur: 512 mm | Hauteur: 11 mm | Poids: 15.604 kg

    Couvercle pour MÀGP 400 zi.chaud
    Art.Nr: 320130 | ELDAS®-Nr: 127003236 | Largeur: 412 mm | Hauteur: 11 mm | Poids: 12.66 kg

    Couvercle pour MÀGP 300 zi.chaud
    Art.Nr: 320129 | ELDAS®-Nr: 127003226 | Largeur: 312 mm | Hauteur: 11 mm | Poids: 9.717 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.320128
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)11
  • Largeur (mm)212
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)6.773
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit