Publier vos produits
Segment MÀGP 200 X 110 zi. à chaud
Segment MÀGP 200 X 110 zi. à chaud

    Segment MÀGP 200 X 110 zi. à chaud

    Pour relier différents niveaux ou des multivoies à grande portée horizontales et verticales. Compensation flexible de la longueur grâce à des languettes de raccordement intégrées.

    Variantes

    • Segment MÀGP 600 X 110 zi. à chaud (Art.Nr: 320140)
    • Segment MÀGP 500 X 110 zi. à chaud (Art.Nr: 320139)
    • Segment MÀGP 400 X 110 zi. à chaud (Art.Nr: 320138)
    • Segment MÀGP 300 X 110 zi. à chaud (Art.Nr: 320137)
    Spécification
    • Art.Nr320136
      ELDAS®-Nr127017106
      MatériauStahl - DC01
      Longueur340 mm
      Largeur204 mm
      Hauteur110 mm
      Poids1.313 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm
      Écartement des barreaux110 mm

      Variantes

      Segment MÀGP 600 X 110 zi. à chaud
      Art.Nr: 320140 | ELDAS®-Nr: 127017506 | Largeur: 604 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.7 kg

      Segment MÀGP 500 X 110 zi. à chaud
      Art.Nr: 320139 | ELDAS®-Nr: 127017406 | Largeur: 504 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.6 kg

      Segment MÀGP 400 X 110 zi. à chaud
      Art.Nr: 320138 | ELDAS®-Nr: 127017306 | Largeur: 404 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.5 kg

      Segment MÀGP 300 X 110 zi. à chaud
      Art.Nr: 320137 | ELDAS®-Nr: 127017206 | Largeur: 304 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.4 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.320136
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)204
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.313
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit