Publier vos produits
Coude MÀGP 90° NW 110 X 200 zi.chaud

Coude MÀGP 90° NW 110 X 200 zi.chaud

À utiliser dans les espaces restreints. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm.

Variantes

  • Coude MÀGP 90° NW 110 X 600 zi.chaud (Art.Nr: 320158)
  • Coude MÀGP 90° NW 110 X 500 zi.chaud (Art.Nr: 320157)
  • Coude MÀGP 90° NW 110 X 400 zi.chaud (Art.Nr: 320156)
  • Coude MÀGP 90° NW 110 X 300 zi.chaud (Art.Nr: 320155)
Spécification
  • Art.Nr320154
    ELDAS®-Nr-
    MatériauStahl - DC01
    Longueur645 mm
    Largeur645 mm
    Hauteur110 mm
    Poids5.66 kg
    Épaisseur de tôle1.5 mm

    Variantes

    Coude MÀGP 90° NW 110 X 600 zi.chaud
    Art.Nr: 320158 | Largeur: 1045 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 8.43 kg

    Coude MÀGP 90° NW 110 X 500 zi.chaud
    Art.Nr: 320157 | Largeur: 945 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 7.75 kg

    Coude MÀGP 90° NW 110 X 400 zi.chaud
    Art.Nr: 320156 | Largeur: 845 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 7.05 kg

    Coude MÀGP 90° NW 110 X 300 zi.chaud
    Art.Nr: 320155 | Largeur: 745 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 6.35 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.320154
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)645
  • Profondeur (mm)645
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)5.66
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe