Publier vos produits
Tôle-écran pour MÀGP 200 zi.chaud
Tôle-écran pour MÀGP 200 zi.chaud

    Tôle-écran pour MÀGP 200 zi.chaud

    Pour la protection mécanique des câbles sensibles et comme protection visuelle. Perforé. Fixation avec jeu de coulisseaux, à commander séparément, réf. 320365.

    Variantes

    • Tôle-écran pour MÀGP 600 zi.chaud (Art.Nr: 320179)
    • Tôle-écran pour MÀGP 500 zi.chaud (Art.Nr: 320178)
    • Tôle-écran pour MÀGP 400 zi.chaud (Art.Nr: 320177)
    • Tôle-écran pour MÀGP 300 zi.chaud (Art.Nr: 320176)
    Spécification
    • Art.Nr320175
      ELDAS®-Nr127003816
      MatériauStahl - DC01
      Longueur3000 mm
      Largeur154 mm
      Hauteur1 mm
      Poids2.919 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Tôle-écran pour MÀGP 600 zi.chaud
      Art.Nr: 320179 | ELDAS®-Nr: 127003856 | Largeur: 554 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 10.451 kg

      Tôle-écran pour MÀGP 500 zi.chaud
      Art.Nr: 320178 | ELDAS®-Nr: 127003846 | Largeur: 454 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 8.568 kg

      Tôle-écran pour MÀGP 400 zi.chaud
      Art.Nr: 320177 | ELDAS®-Nr: 127003836 | Largeur: 354 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 6.685 kg

      Tôle-écran pour MÀGP 300 zi.chaud
      Art.Nr: 320176 | ELDAS®-Nr: 127003826 | Largeur: 254 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 4.8 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.320175
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1
    • Largeur (mm)154
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)2.919
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe