Publier vos produits
Couvercle pour multichemin à grande portée 200 A4

Couvercle pour multichemin à grande portée 200 A4

Protection des câbles contre les dommages et la saleté. Fixation supplémentaire à l'aide de clips de fixation. Acier inoxydable.

Variantes

  • Couvercle pour multichemin à grande portée 600 A4 (Art.Nr: 320332)
  • Couvercle pour multichemin à grande portée 500 A4 (Art.Nr: 320331)
  • Couvercle pour multichemin à grande portée 400 A4 (Art.Nr: 320330)
  • Couvercle pour multichemin à grande portée 300 A4 (Art.Nr: 320329)
Spécification
  • Art.Nr320328
    ELDAS®-Nr-
    MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
    Longueur3000 mm
    Largeur212 mm
    Hauteur11 mm
    Poids5.536 kg
    Épaisseur de tôle1 mm

    Variantes

    Couvercle pour multichemin à grande portée 600 A4
    Art.Nr: 320332 | Largeur: 612 mm | Hauteur: 11 mm | Poids: 15.136 kg

    Couvercle pour multichemin à grande portée 500 A4
    Art.Nr: 320331 | Largeur: 512 mm | Hauteur: 11 mm | Poids: 12.736 kg

    Couvercle pour multichemin à grande portée 400 A4
    Art.Nr: 320330 | Largeur: 412 mm | Hauteur: 11 mm | Poids: 10.336 kg

    Couvercle pour multichemin à grande portée 300 A4
    Art.Nr: 320329 | Largeur: 312 mm | Hauteur: 11 mm | Poids: 7.936 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.320328
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)11
  • Largeur (mm)212
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)5.536
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe