Publier vos produits
Tôle-écran pour MÀGP 200 A4m 1.4404
Tôle-écran pour MÀGP 200 A4m 1.4404

    Tôle-écran pour MÀGP 200 A4m 1.4404

    Pour la protection mécanique des câbles sensibles et comme protection visuelle. Perforé. Fixation avec jeu de coulisseaux, à commander séparément, réf. 320365. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Tôle-écran pour MÀGP 500 A4 (Art.Nr: 320378)
    • Tôle-écran pour MÀGP 600 A4 (Art.Nr: 320379)
    • Tôle-écran pour MÀGP 400 A4 (Art.Nr: 320377)
    • Tôle-écran pour MÀGP 300 A4 (Art.Nr: 320376)
    Spécification
    • Art.Nr320375
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur3000 mm
      Largeur154 mm
      Hauteur1 mm
      Poids1 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Tôle-écran pour MÀGP 500 A4
      Art.Nr: 320378 | Largeur: 454 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 2.866 kg

      Tôle-écran pour MÀGP 600 A4
      Art.Nr: 320379 | Largeur: 454 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 3.066 kg

      Tôle-écran pour MÀGP 400 A4
      Art.Nr: 320377 | Largeur: 354 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 2.266 kg

      Tôle-écran pour MÀGP 300 A4
      Art.Nr: 320376 | Largeur: 254 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 1.666 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.320375
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1
    • Largeur (mm)154
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe