Publier vos produits
Multichemin à grande portée 200 X 60 distance 150 ZMA
Multichemin à grande portée 200 X 60 distance 150 ZMA

    Multichemin à grande portée 200 X 60 distance 150 ZMA

    Multibande à grande portée avec perforations sur les parois latérales et traverses profilées en C.

    Variantes

    • Multichemin à grande portée 600 X 60 distance 150 ZMA (Art.Nr: 322004)
    • Multichemin à grande portée 500 X 60 distance 150 ZMA (Art.Nr: 322003)
    • Multichemin à grande portée 400 X 60 distance 150 ZMA (Art.Nr: 322002)
    • Multichemin à grande portée 300 X 60 distance 150 ZMA (Art.Nr: 322001)
    Spécification
    • Art.Nr322000
      ELDAS®-Nr127000616
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur3000 mm
      Largeur207 mm
      Hauteur60 mm
      Poids13.017 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm
      Écartement des barreaux150 mm

      Variantes

      Multichemin à grande portée 600 X 60 distance 150 ZMA
      Art.Nr: 322004 | ELDAS®-Nr: 127000656 | Largeur: 607 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 16.528 kg

      Multichemin à grande portée 500 X 60 distance 150 ZMA
      Art.Nr: 322003 | ELDAS®-Nr: 127000646 | Largeur: 507 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 15.651 kg

      Multichemin à grande portée 400 X 60 distance 150 ZMA
      Art.Nr: 322002 | ELDAS®-Nr: 127000636 | Largeur: 407 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 14.773 kg

      Multichemin à grande portée 300 X 60 distance 150 ZMA
      Art.Nr: 322001 | ELDAS®-Nr: 127000626 | Largeur: 307 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 13.895 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.322000
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)207
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)13.017
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit