Publier vos produits
L'arc MÀGP 90° NW 200 X 60 ZMA
L'arc MÀGP 90° NW 200 X 60 ZMA

    L'arc MÀGP 90° NW 200 X 60 ZMA

    À utiliser pour les grands rayons. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm.

    Variantes

    • L'arc MÀGP 90° NW 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 322011)
    • L'arc MÀGP 90° NW 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 322010)
    • L'arc MÀGP 90° NW 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 322009)
    • L'arc MÀGP 90° NW 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 322008)
    Spécification
    • Art.Nr322007
      ELDAS®-Nr127004716
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur907 mm
      Largeur907 mm
      Hauteur60 mm
      Poids5.873 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      L'arc MÀGP 90° NW 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322011 | ELDAS®-Nr: 127004756 | Largeur: 1307 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 8.485 kg

      L'arc MÀGP 90° NW 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322010 | ELDAS®-Nr: 127004746 | Largeur: 1207 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.832 kg

      L'arc MÀGP 90° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322009 | ELDAS®-Nr: 127004736 | Largeur: 1107 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.179 kg

      L'arc MÀGP 90° NW 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322008 | ELDAS®-Nr: 127004726 | Largeur: 1007 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 6.526 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.322007
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)907
    • Profondeur (mm)907
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)5.873
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit