Publier vos produits
Coude MÀGP 90° carré 200 X 60 ZMA

Coude MÀGP 90° carré 200 X 60 ZMA

À utiliser dans les espaces restreints. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm.

Variantes

  • Coude MÀGP 90° carré 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 322058)
  • Coude MÀGP 90° carré 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 322057)
  • Coude MÀGP 90° carré 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 322056)
  • Coude MÀGP 90° carré 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 322055)
Spécification
  • Art.Nr322054
    ELDAS®-Nr127004816
    MatériauStahl - S250GD
    Longueur645 mm
    Largeur645 mm
    Hauteur60 mm
    Poids4.197 kg
    Épaisseur de tôle1.5 mm

    Variantes

    Coude MÀGP 90° carré 600 X 60 ZMA
    Art.Nr: 322058 | ELDAS®-Nr: 127004856 | Largeur: 1045 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 6.512 kg

    Coude MÀGP 90° carré 500 X 60 ZMA
    Art.Nr: 322057 | ELDAS®-Nr: 127004846 | Largeur: 945 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.935 kg

    Coude MÀGP 90° carré 400 X 60 ZMA
    Art.Nr: 322056 | ELDAS®-Nr: 127004836 | Largeur: 845 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.35 kg

    Coude MÀGP 90° carré 300 X 60 ZMA
    Art.Nr: 322055 | ELDAS®-Nr: 127004826 | Largeur: 745 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.774 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.322054
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)645
  • Profondeur (mm)645
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)4.197
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit