Publier vos produits
Multichemin à grande portée 200 X 60 dist. 150 zi.chaud

Multichemin à grande portée 200 X 60 dist. 150 zi.chaud

Multibande à grande portée avec perforations sur les parois latérales et traverses profilées en C.

Variantes

  • Multichemin à grande portée 600 X 60 dist. 150 zi.chaud (Art.Nr: 322104)
  • Multichemin à grande portée 500 X 60 dist. 150 zi.chaud (Art.Nr: 322103)
  • Multichemin à grande portée 400 X 60 dist. 150 zi.chaud (Art.Nr: 322102)
  • Multichemin à grande portée 300 X 60 dist. 150 zi.chaud (Art.Nr: 322101)
Spécification
  • Art.Nr322100
    ELDAS®-Nr127050216
    MatériauStahl - DC01
    Longueur3000 mm
    Largeur207 mm
    Hauteur60 mm
    Poids13.017 kg
    Épaisseur de tôle1.5 mm
    Écartement des barreaux150 mm

    Variantes

    Multichemin à grande portée 600 X 60 dist. 150 zi.chaud
    Art.Nr: 322104 | ELDAS®-Nr: 127050256 | Largeur: 607 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 16.528 kg

    Multichemin à grande portée 500 X 60 dist. 150 zi.chaud
    Art.Nr: 322103 | ELDAS®-Nr: 127050246 | Largeur: 507 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 15.651 kg

    Multichemin à grande portée 400 X 60 dist. 150 zi.chaud
    Art.Nr: 322102 | ELDAS®-Nr: 127050236 | Largeur: 407 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 14.773 kg

    Multichemin à grande portée 300 X 60 dist. 150 zi.chaud
    Art.Nr: 322101 | ELDAS®-Nr: 127050226 | Largeur: 307 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 13.895 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.322100
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)207
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)13.017
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe