Publier vos produits
L'arc MÀGP 45° NW 200 X 60 zi.chaud
L'arc MÀGP 45° NW 200 X 60 zi.chaud

    L'arc MÀGP 45° NW 200 X 60 zi.chaud

    À utiliser pour les grands rayons. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm.

    Variantes

    • L'arc MÀGP 45° NW 400 X 60 zi.chaud (Art.Nr: 322116)
    • L'arc MÀGP 45° NW 600 X 60 zi.chaud (Art.Nr: 322118)
    • L'arc MÀGP 45° NW 500 X 60 zi.chaud (Art.Nr: 322117)
    • L'arc MÀGP 45° NW 300 X 60 zi.chaud (Art.Nr: 322115)
    Spécification
    • Art.Nr322114
      ELDAS®-Nr127004266
      MatériauStahl - DC01
      Longueur841 mm
      Largeur495 mm
      Hauteur60 mm
      Poids3.8 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      L'arc MÀGP 45° NW 400 X 60 zi.chaud
      Art.Nr: 322116 | ELDAS®-Nr: 127004286 | Largeur: 695 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.5 kg

      L'arc MÀGP 45° NW 600 X 60 zi.chaud
      Art.Nr: 322118 | ELDAS®-Nr: 127004306 | Largeur: 895 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.3 kg

      L'arc MÀGP 45° NW 500 X 60 zi.chaud
      Art.Nr: 322117 | ELDAS®-Nr: 127004296 | Largeur: 795 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.9 kg

      L'arc MÀGP 45° NW 300 X 60 zi.chaud
      Art.Nr: 322115 | ELDAS®-Nr: 127004276 | Largeur: 595 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.2 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.322114
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)841
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)3.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit